Принадлежности EPIC® H-Q
Принадлежности EPIC® H-Q для прямоугольных электрических соединителей серии H-Q
Области применения
- 3-конт. штекеры
- Allows protection class IP 65 due to the reliable sealing of the housing.
- Protective cover available with and without sealing. If the plug connection to be protected already includes a sealing, a protective cover without sealing should be selected.
- For use with housings of the EPIC® H-Q series.
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002314
- Описание класса ETIM 5.0: крышка для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6
- Идентификатор класса ETIM 6.0: EC002314
- Описание класса ETIM 6.0: Защитная крышка для промышленного штекерного соединителя
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.