EPIC® MH — инструменты 4,0 мм

Высокая гибкость за счет использования любой комбинации вставок в одном соединителе

EPIC® MH — инструменты 4,0 мм

Обжимной инструмент для надежного монтажа контактов EPIC® MH диаметром 4 мм

Артикул ОбозначениеИзоляторыСечение жилы, мм²ОписаниеПримечаниеШтук/ед. упаковки
Инструмент
11147000
Обжимные клещибез обжимных матриц и локализатора-В футляре-1
11147100
Обжимные матрицыДля обжимного инструмента
11147000, 11147001
0.14 - 4.0-Для контактов H-D 1,6 крученых, H-BE 2,5 крученых, MC 2,5 крученых, MH 4.01
11147101Обжимные матрицы-4.0 - 10.0-Для контактов: MH 4,0 мм1
11147201Локализатор-1.5 - 10.0-Для контактов: MH 4,0 мм1
44423268Инструмент для демонтажа----1

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных наконечников, соединительных муфт и соединения экрана

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.