EPIC® SOLAR TOOL CSC
Резка, удаление изоляции, обжим с помощью одного инструмента
Единственный инструмент для резки, удаления изоляции и обжима состоит из многофункциональной обжимной матрицы и локализатора для надежного размещения обжимных контактов.
Резка, удаление изоляции, обжим с помощью одного инструмента
Области применения
- Для обжима фотогальванических электрических соединителей EPIC® SOLAR 4Plus и EPIC® SOLAR 4 в месте эксплуатации
Характеристики
- Многофункциональный инструмент для резки, зачистки и обжима
- Искатель (LOC) для безопасного и точного определения местоположения обжимных контактов
- Locator and crimping dies fit together with the crimping tool 11147000
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных наконечников, соединительных муфт и соединения экрана
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000168
- Описание класса ETIM 6.0: Обжимной инструмент кабельный наконечник/соединитель, наконечник для жил, присоединение экрана
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.