KNIPEX бокорезы для электроники
Для защиты чувствительных компонентов в этих инструментах электростатическая энергия постепенно и контролируемо отводится через ручки.
Точная резка с помощью закаленных режущих кромок
Преимущества
- Удобный инструмент, не вызывающий усталости во время работы
- Токоотводящие ручки
- Высокий уровень эргономики за счет применения многокомпонентных ручек
Области применения
- Для точных монтажных работ и работ по резке, например в электронике и точной механике
Характеристики
- Благодаря зеркальной полировке головка хорошо защищена от ржавчины
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000836
- Описание класса ETIM 5.0: Пассатижи
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000836
- Описание класса ETIM 6.0: Пассатижи
Материал
- Специальная инструментальная сталь, кованная и закаленная в масле
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.