ST стальной кабельный канал
Группа компаний Lapp предлагает прочные кабельные каналы ST из стали для защиты кабелей от механических воздействий.
Преимущества
- Центральный силовой элемент укрепляет и придает жесткость конструкции
- Точечные нагрузки лучше распределяются на несущее основание
- Для пожарной безопасности зданий преимуществом кабельного канала ST является его огнестойкость и отсутствие галогенов
Области применения
- Защита кабелей от механических повреждений
- Возможно крепление к полу винтами с потайной головкой
Конструкция
- ST 1: A=250, B=230, C=70, D=5, E=45
- Толщина материала: 5 мм
- ST 2: A=200, B=182, C=60, D=4, E=34,
- ST 3: A=150, B=134, C=60, D=4, E=24, диаметр отверстия 6,6 мм
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000047
- ETIM 5.0 Class-Description: Кабельный лоток/широкозахватный кабельный лоток
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000047
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный канал/кабельный канал с длинными пролетами
Примечание
- Максимальная грузоподъемность: 7 т
Материал
- Оцинкованная сталь
- Огнестойкие
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.