Конфекционированные шины заземления / плоские шины заземления
Плоские шины для заземления/ленточные электроды заземления идеально подходят для производства распределительных шкафов.
Области применения
- Монтаж распределительных электрошкафов
- Меры безопасности по заземлению предписаны стандартами
Характеристики
- Фиксированные длины для болтов M6 и М8
Norm references / Approvals
- UL Номер файла: E501239, см. таблицу
Конструкция
- Шины для заземления:
- жилы из медных тончайших проволок
- изоляция из ПВХ-пластиката
- с круглыми кабельными наконечниками - Плоские шины для заземления с приварными наконечниками:
- из медных луженых проволок
- с приварными наконечниками - Плоские шины для заземления с наконечниками:
- из медных луженых проволок
- с опрессованными наконечниками
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000490
- Описание класса ETIM 5.0: принадлежности для заземления и освещения
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000490
- Описание класса ETIM 6.0: Аксессуары для заземления и молниезащиты
Маркировка жил
- Конфекционированные шины заземления
зеленый/желтый
Конструкция жилы
- Конфекционированные шины для заземления по
IEC 60 228 кл. 6
конфекционированные плоские шины для заземления
IEC 60 228 кл. 6, лужёные - Токопроводящие жилы из тончайших медных проволок
Минимальный радиус изгиба
- Конфекционированные шины заземления
7 x наружный
Конфекционированные плоские
шины заземления 2 x толщина ленты
Испытательное напряжение
- Конфекционированные шины для заземления
2500 В
Tемпературный диапазон
- Конфекционированные шины для заземления
от -30 до +70 °C
Конфекционированные плоские шины для заземления
от -5 до +70 °C
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
- По запросам - другие типы.
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.