Продукты TRONIC
Мобильные и гибкие решения для транспортировки, хранения и сматывания одножильных колец и катушек.
Продукция TRONIC идеально подходит для проводов в коробках LAPP H05V-K и H07V-K (макси-кольцо), а также для катушек проводов LAPP.
Преимущества
- Упрощает использование и хранение одножильных колец и катушек и обеспечивает чистоту и аккуратность рабочего места
- Возможность непосредственного выбора материалов из широкого ассортимента изделий на месте эксплуатации обеспечивает быстрый и эффективный монтаж
- Удобное в эксплуатации решение с очень коротким временем монтажа благодаря простоте заправки
- Отсутствие скручивания / перекручивания благодаря горизонтальному натяжению
- Установка штрих-кодов позволяет использовать решения канбан, кроме того, возможна маркировка FLEXIMARK®.
Области применения
- Транспортировка, хранение и размотка провода
- Решение для преодоления лестниц и других барьеров с помощью специальной моддификации
- Мобильные решения по принципу «Изделие к человеку/машине»
Характеристики
- Модуль TRONIC состоит из 2 боксов TRONIC, установленных на держателе
- Тележка для одножильных проводов TRONIC S12:
вмещает 12–18 катушек для одножильных проводов (в зависимости от ширины катушки)
Рама тележки с держателем инструмента - Модуль TRONIC тележки Climber для одножильных проводов со ступенчатым подъемником и опциональным лотком для инструмента (арт. № 85001640)
Размеры
- Fits for cable rings:
- Cable outer diameter: max. 10 mm
Coil Diameter: max. 295 mm
Inner diameter: 80-180 mm
Heigth: max. 80 mm
Общие данные
- Макс. нагрузка на модуль TRONIC: 7 кг
- Макс. нагрузка TRONIC Single core-cart S12:
1. Уровень: 60 кг
2. Уровень: 40 кг
3. Уровень: 30 кг
Материал
- Окрашенная сталь
- TRONIC является торговой маркой компании Meccanica Nicoletti S.R.L
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.