ÖLFLEX® WIRE MS B

UL listed (MTW), CSA (TEW), H07V2-K: max. +90°C, UL (AWM): Umax = 1 kV, bare copper conductor

ÖLFLEX® WIRE MS B, power and control cable, PVC stranded cable, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM 10269 1000 V, CSA TEW FT1, HAR H07V2-K +90°C

  • Макс. температура на жиле - H07V2-K: +90°C по EN 50525-2-31
  • The new product will be available from February 2, 2026!
  • BauPVO: возможен выбор по артикулу по адресу www.lappkabel.de/cpr

Маслостойкий

CECSAHARRUULEACFire

Артикул ЦветСечение жилы, мм²Наружный диаметр [мм]m/ringm/boxВес меди кг/кмWeight (kg/km)
4190102
чёрный0.52,51001004,810
4190103
Голубой0.52,51001004,810
4190107
темно-синий0.52,51001004,810
4190107K
темно-синий0.52,5-30004,810
4190101
зеленый/желтый0.52,51001004,810
4190106
оранжевый0.52,51001004,810
4190105
фиолетовый0.52,51001004,810
4190104
Белый0.52,51001004,810
4190108
белый/синий0.52,51001004,810
4190108K
белый/синий0.52,5-30004,810
4190110
чёрный0.752,71001007,214
4190111
Голубой0.752,71001007,214
4190115K
темно-синий0.752,7-25007,214
4190115
темно-синий0.752,71001007,214
4190109
зеленый/желтый0.752,71001007,214
4190114
оранжевый0.752,71001007,214
4190112
красный0.752,71001007,214
4190113
фиолетовый0.752,71001007,214
4190116
белый/синий0.752,71001007,214
4190118
чёрный12,91001009,616
4190120
коричневый12,91001009,616
4190119
Голубой12,91001009,616
4190124
темно-синий12,91001009,616
4190124K
темно-синий12,9-20009,616
4190117K
зеленый/желтый12,9-20009,616
4190117
зеленый/желтый12,91001009,616
4190123
оранжевый12,91001009,616
4190121
красный12,91001009,616
4190122
Белый12,91001009,616
4190125
белый/синий12,91001009,616
4190125K
белый/синий12,9-20009,616
4190127
чёрный1.53,110010014,420
4190127K
чёрный1.53,1-150014,420
4190128
Голубой1.53,110010014,420
4190132
темно-синий1.53,110010014,420
4190132K
темно-синий1.53,1-150014,420
4190126
зеленый/желтый1.53,110010014,420
4190131
оранжевый1.53,110010014,420
4190129
красный1.53,110010014,420
4190130
Белый1.53,110010014,420
4190133
белый/синий1.53,110010014,420
4190135K
чёрный2.53,7-9002437
4190135
чёрный2.53,71001002437
4190136
Голубой2.53,71001002437
4190138
темно-синий2.53,71001002437
4190134
зеленый/желтый2.53,71001002437
4190134K
зеленый/желтый2.53,7-9002437
4190137
Белый2.53,71001002437
4190139
белый/синий2.53,71001002437
4190141
чёрный44,310010038,445
4190142
Голубой44,310010038,445
4190145
темно-синий44,310010038,445
4190140
зеленый/желтый44,310010038,445
4190143
Белый44,310010038,445
4190144
белый/синий44,310010038,445
4190147
чёрный64,810010057,663
4190148
темно-синий64,810010057,663
4190146
зеленый/желтый64,810010057,663
4190149
Белый64,810010057,663
4190151
чёрный106,510010096120
4190152
темно-синий106,510010096120
4190150
зеленый/желтый106,510010096120
4190154
чёрный168,6100100153,6185
4190153
зеленый/желтый168,6100100153,6185
4190156
чёрный259,8100100240260
4190155
зеленый/желтый259,8100100240260
4190158
чёрный3511,3-50336360
4190157
зеленый/желтый3511,3-50336360

Преимущества

  • Для применения на основных глобальных рынках
  • Упрощена техническая документация
  • Простота хранения; повышенная экономическая эффективность производственного процесса
  • Монтаж с "изолированными наконечниками типа XL"

Области применения

  • Для монтажа в промышленных областях
  • Электромонтаж на местах
  • Для внутренней проводки в оборудовании и распределительных электрошкафах
  • Ultrasonic welding
  • Одножильные провода с зеленой изоляцией ≥ 4 (американский стандарт размеров/ калибров проводов/ кабелей по их сечению) могут использоваться в качестве проводов заземления (EGC/Equipment Earthing Conductor) в лотках согласно NFPA 70 (NEC)

Характеристики

  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
  • Огнестойкие по UL VW1/CSA FT1
  • Маслостойкие

Norm references / Approvals

  • Сечения жил кабелей по гармонизированным стандартам даются в мм² или в AWG, соответствие сечений можно найти в таблице Т16 в приложении к каталогу.
  • Сертификация: <HAR> H07V2-K
    по EN 50525-2-31, UL AWM style 10269
    (по стандарту UL 758, UL AWM
    file number U.I. Lapp GmbH: E63634),
    (UL) MTW (по стандарту UL
    1063, (UL) MTW file number der U.I. Lapp
    GmbH: E198296), CSA TEW (по стандарту CSA C22.2 No. 127, CSA
    class 5835-01)

Конструкция

  • Жила из тонких неизолированных медных проволок
  • Изоляция жил на основе специального ПВХ-пластиката

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 Class-Description: провода одножильные

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000993
  • Описание класса ETIM 6.0: одножильный провод

Конструкция жилы

  • из тонких медных проволок кл. гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228

Минимальный радиус изгиба

  • D ≤ 8 мм: 4 x D*/2 x D**;8 < D ≤ 12 мм: 5 x D*/3 x D**;D > 12 мм: 6 x D*/4 x D**

Номинальное напряжение

  • HAR / IEC: U0/U: 450/750 В;
    UL (AWM): U: 1000 В;
  • UL (MTW): U: 600 В;
    CSA (TEW): U: 600 В

Испытательное напряжение

  • 2500 B

Tемпературный диапазон

  • Неподвижная прокладка: HAR / IEC: от -40 °C до +90 °C; UL (AWM): до +105 °C;
  • UL (MTW): до +90 °C; CSA (TEW): до +105 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Упаковка: бухты до 30 кг или на барабанах
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Сечения негармонизированные: 0,5 мм²; 0,75 мм²; 1 мм²; 16 мм²; 50 мм²; 70 мм²; 95 мм²; 120 мм²
  • *при технически правильном применении, **при осторожном изгибе; «D» = наружный диаметр
  • Наружные диаметры, указанные в таблице, являются максимальными значениями.