Тележка для одножильного провода TRONIC
Mobile and flexible solutions to unwind, store and transport single core coils and spools.
TRONIC products are optimized for LAPP single core coils H05V-K and H07V-K (Maxi ring) as well as for LAPP single core spools.
Преимущества
- Easy and mobile handling sand storage of single core Coils and spools and increases occupational safety and tidy workplaces
- Direct bundling of single cores at the operation site leads to efficient assembly
- User-friendly solution because of short setup times due to an easy refill
- No twisting / kinking through horizontal pull
- Mounting of barcodes enables to use kanban solutions , furthermore FLEXIMARK® markings are also possible
Области применения
- Transporting, storing and unwinding of single core coils and spools
- All in one compact mobile storage and unwinding solution for the operational site
Характеристики
- TRONIC module consists of 2 TRONIC boxes mounted on a holder
- TRONIC Single core-cart S12:
Capacity for 12 to 18 single core spools (depending on spools width)
Cart with tool holder
Размеры
- Fits for cable rings:
- Наружный диаметр кабеля: макс. 10 мм Диаметр кольца: макс. 295 мм Внутренний диаметр: 80–180 мм Высота: макс. 80 мм
-
Общие данные
- Макс. нагрузка на модуль TRONIC: 7 кг
- Max. loading TRONIC Single core-cart S12:
1. Level: 60 kg
2. Level: 40 kg
3. Level: 30 kg -
Материал
- Painted steel
-
- TRONIC является торговой маркой компании Meccanica Nicoletti S.R.L
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.