ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kB
Безгалогеновые гибкие кабели 0,6/1 кВ, IEC 60332-3, IEC 61034-2, стойкие к УФ и озону, UL AWM 1000 В
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 кВ — силовой кабель и кабель управления, UL AWM стиль 21156, класс жилы 5, безгалогенный / очень пламезамедляющий, общественные здания, вне закрытых помещений
- BauPVO: возможен выбор по артикулу по адресу www.lappkabel.de/cpr
- Общественные здания
- UL AWM соответствие
Преимущества
- Простая эксплуатация и монтаж благодаря гибкой конструкции
Области применения
- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- В местах скопления людей, животных, хранения ценного имущества, где существует высокий риск возникновения пожара
- Для применения вне помещений
- Согласно NFPA 79 (Национальная ассоциация противопожарной защиты), раздел 12.9.2: применение в промышленном оборудовании в США на основе сертификации UL-AWM (разрешенный)
- Для любого сечения с номинальной / минимальной средней толщиной оболочки от 1,8 мм: для применения там, где кабели с усиленной оболочкой будут преимуществом
Характеристики
- Не поддерживают горение в соответствии с по IEC 60332-1-2
- Кабели не распространяют горение в соответствии с IEC 60332-3-24 и IEC 60332-3-25
- Без галогенов в соответствии с IEC 60754-1
(количество галогеносодержащих кислот)
Коррозионная активность дымовых газов в соответствии с IEC 60754-2
(Степень кислотности) - Незначительная плотность дымовых газов в соответствии с IEC 61034-2
- Стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям в соответствии с ISO 4892-2
- Стойкие к озону в соответствии с EN 50396
Norm references / Approvals
- На основе стандарта EN 50525-3-11
- Допуск UL AWM: см. технический паспорт
Конструкция
- Жилы из тончайших медных проволок
- Изоляция жил без галогенов
- Наружная оболочка из безгалогеновой композиции, черный
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 5.0 Class-Description: кабели силовые
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000057
- Описание класса ETIM 6.0: Силовой кабель
Маркировка жил
- До 5 жил: по VDE 0293-308 (табл. T9 в приложении)
- От 6 жил: черные с белой цифровой маркировкой
Конструкция жилы
- Класс гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228
Минимальный радиус изгиба
- Ограниченная подвижность 15 х D
- Неподвижное применение: 4 x D
Номинальное напряжение
- U0/U: 600/1000 В
- UL: 1000 В
Испытательное напряжение
- 4000 B
Жила заземления
- G = с ж/з жилой заземления
- X = без жилы заземления
Tемпературный диапазон
- Ограниченная подвижность: от –25 до +70 °C Неподвижная прокладка: от -40 до +80°C
- UL: от -25 до +75 °C
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
- Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
- Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.