SKINTOP® ST-HF-M
Безгалогенный пластиковый кабельный ввод
SKINTOP® ST-HF-M, безгалогенный пластиковый кабельный сальник с метрической резьбой, максимально пламезамедляющий и самогасящийся, максимальная надежность
- Кабельный ввод для применения на железнодорожном транспорте
- Hazard Level: HL 3
Преимущества
- Высокая надежность эксплуатации
- Высокая огнестойкость по UL 94 V0
- Полностью безгалогеновые материалы (также уплотнение)
- Самозатухающие, не капают
- Долговечная защита от вибрации
Области применения
- Метро и поезда
- Защита людей и материальных ценностей в случае пожара
- Общественные здания
- Вентиляционные установки
- Тоннелестроение
Norm references / Approvals
- DIN EN 45545-2 (HL3)
- Испытание жил по EN 60695-2-1/1 +960 °C
Конструкция
- Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
- Техническая информация на основе DIN IEC 62444
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Внимание
- Монтажные размеры и
момент затяжки
см. табл. T21 в приложении
Поставляемые цвета
- RAL 7035 светло-серый
- Black (RAL 9005), UV-resistant
Материал
- Корпус: Уплотнение, полиамид: Уплотнительное кольцо, специальный эластомер: Специальный эластомер
Класс защиты
- IP 68 - 5 bar
Tемпературный диапазон
- Неподвижное применение: от -40 до +100 °C
- Динамический монтаж: от -20 °C до +100 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.