ÖLFLEX® SPIRAL 540 P со штепсельной вилкой с защитным контактом
Robust spiral cable with high restoring forces and Earth Contact plug
ÖLFLEX® SPIRAL 540 P with right-angled, isolated Earth Contact plug - PUR spiral cable with high restoring forces, halogen-free and oil-resistant power cable
- Износостойкие
- С большим возвращающим усилием
Преимущества
- Большие возвращающие силы и 3,5-кратная велечина растяжения замкнутой длины спирали.
- Яркий цвет наружной оболочки повышает уровень безопасности применения и видимость кабеля.
- Большой срок эксплуатации даже в экстремальных условиях благодаря износостойкой наружной оболочке из полиуретана.
- Стойкие к смазочным материалам на основе минеральных масел, к разбавленным кислотам, к водным щелочным растворам и к другим химическим соединениям
- Широкий температурный диапазон для применения в экстремальных климатических условиях.
Области применения
- Мобильные электрические приборы и оборудование
- Медицинское оборудование
Характеристики
- Хорошая износостойкость и стойкость к надрезам наружной оболочки.
- Высокая маслостойкость, морозостойкость, стойкость к микробам и гидролизу
- Гибкие при низких температурах -30°C
- 16 А штекер, класс защиты IP 20
Norm references / Approvals
- Штекер: DIN VDE 620-1/standard sheet DIN 49441 R2
Конструкция
- Кабель: ÖLFLEX® SPIRAL 540 P на основе ÖLFLEX® 540 P
- Жилы из лужёных медных проволок
- Изоляция жил: термопластичный эластомер
- Наружная оболочка из специального полиуретана
- Length of straight ends: 1st end = 200 mm with gated, angular Earth Contact plug, 2nd end = 600 mm with 30 mm stripping
- Другая длина замкнутой спирали, направление и длина концов - по запросу
- 2-конт. Угловой литой штекер с защитным контактом, с двойной защитной системой
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000247
- ETIM 5.0 Class-Description: спиральный кабель
Классификация ETIM 6
- Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000247
- Описание класса ETIM 6.0: Спиральная линия
Маркировка жил
- По HD 308/VDE 0293-308: 3-жильные с жилой заземления
Конструкция жилы
- из тонких медных проволок кл. гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228
Номинальное напряжение
- U0: 250 В~
Испытательное напряжение
- 2000 В
Жила заземления
- G = с ж/з жилой заземления
Tемпературный диапазон
- Подвижное применение: от -30 до +50 °C
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
- 1 шт. в полиэтиленовом пакете
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
- По запросу - типы с другими длинами, формой концов
- Пожалуйста, обратите внимание на указания по безопасности в соответствии с DIN VDE 0620-1, штекеры и розетки бытового и аналогичного назначения, часть 1. Общие требования, приложение E, «Монтаж только квалифицированными электриками»