ÖLFLEX® ROBOT F1 ( C )

Кабели для робототехники с изоляцией из термоплатичного эластомера, в оболочке из полиуретана,для нагрузок на изгиб и торсионное кручение, с сертификацией UL/cUL AWM

ÖLFLEX® ROBOT F1 — силовой кабель и кабель управления для нагрузок на изгиб и торсионное кручение, для жестких условий окружающей среды, сертифицирован UL/cUL AWM

  • Одновременный изгиб и кручение
  • Угол кручения до +/-360 °/м
  • AWM сертификация для Канады и США

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы LappПодходит для применения вне помещенийМорозостойкиеМеханическая стойкостьМаслостойкийДля буксируемых кабельных цепейСтойкий к торсионным нагрузкамСтойкий к УФ-лучам

CERUC_RUEACFire

Артикул Количество жил и сеч. в мм²Наружный диаметр [мм]Вес меди кг/кмWeight (kg/km)
ÖLFLEX® ROBOT F1
Цветовая маркировка жил в соответствии с DIN 47100
0029590
7 X 0.256.716,862
0029591
12 X 0.259.030122
0029592
18 X 0.2510.645156
0029593
25 X 0.2512.560205
0029594
2 X 0.344.6738
0029595
3 X 0.344.81040
0029596
4 X 0.345.21548
0029599
12 X 0.349.440130
0029600
18 X 0.3411.260170
0029601
25 X 0.3413.183220
Цифровая маркировка жил
0029608
18 G 0.512.384202
0029609
25 G 0.515.2120284
0029610
2 X 1.06.31960
0029611
3 G 1.06.62871
0029612
4 G 1.07.23887
0029614
7 G 1.09.265141
0029615
12 G 1.012.4110237
0029616
14 G 1.013.2128257
0029617
16 G 1,0 + (2 x 1,0)15.4190346
0029618
18 G 1.016.1170349
0029619
23 G 1 + (2 x 1,0)18.0250461
0029620
25 G 1.018.3240407
0029621
34 G 1.021.1320600
0029622
41 G 1.023.6390753
0029624
4 G 1.58.257114
0029625
5 G 1.59.172141
0029627
7 G 1.510.5101187
0029629
12 G 1.514.3170294
0029630
18 G 1.517.5259450
0029631
25 G 1.522.2360661
0029632
3 G 2.59.172136
0029641
4 G 6.013.3220330

Преимущества

  • Повышение экономической эффективности оборудования благодаря более высокой скорости и ускорению
  • Большой срок эксплуатации даже в экстремальных условиях благодаря износостойкой наружной оболочке из полиуретана.
  • Стойкие к смазочным материалам на основе минеральных масел, к разбавленным кислотам, к водным щелочным растворам и к другим химическим соединениям.
  • Широкий температурный диапазон для применения в экстремальных климатических условиях.
  • Сертификация для США и Канады, а также экспорт ориентировочных производителей оборудования и аппаратуры

Области применения

  • Промышленное оборудование и станки
  • Робототехника
  • Автомобильная промышленность
  • В буксируемых кабельных цепях или подвижных частях оборудования
  • В кабельных сборках роботов с сочлененными манипуляторами, а также для применения в портальных роботах

Характеристики

  • Износостойкие и стойкие к насечкам
  • Не поддерживают горение
  • Повышенная маслостойкость
  • Гибкие при низких температурах
  • Оболочка, стойкая к адгезии

Norm references / Approvals

  • UL AWM Style 20940
    cUL AWM I/II A/B
  • UL File No. E213974
  • Выдерживают до 10 млн циклов скручивания
  • Для применения в буксируемых кабельных цепях. Пожалуйста, соблюдайте указания в приложении Т3 каталога
  • For travel distances up to 10 m

Конструкция

  • Токопроводящие жилы из тончайших проволок сечением 0,14–0,5 мм² из луженой меди
  • Изоляция жил: термопластичный эластомер
  • Скрутка жил (пар) повивная или пучком
  • Обмотка лентой PTFE
  • Оплетка из луженой медной проволоки в версиях с индивидуальным попарным экранированием
  • Кожух из полиуретана, цвет антрацит

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000104
  • Описание класса ETIM 6.0: контрольный провод

Маркировка жил

  • До 0,34 мм²: жилы по DIN 47100
  • От 0,5 мм²: белые жилы с черными цифрами, жилы экранированной пары (2 x 1,0) маркируются номерами 1 + 2

Конструкция жилы

  • Токопроводящие жилы из тончайших медных проволок

Торсионная нагрузка

  • Наибольшее скручивающее усилие ± 360 °/м

Минимальный радиус изгиба

  • Подвижное применение: 10 x D
  • Неподвижное применение: 4 х D

Номинальное напряжение

  • IEC: до 0,34 мм² 250 Vss. 0,5—2,5 мм² U0/U 300/500 В UL/CSA: до 1,5 мм² — 600 В, от 2,5 мм² — 1000 В

Испытательное напряжение

  • До 0,34 мм²: 1500 В
  • от 0,5 мм²: 2000 В

Жила заземления

  • G = с ж/з жилой заземления
  • X = без жилы заземления

Tемпературный диапазон

  • Подвижное применение: от -40 до +80 °C
    Неподвижное применение: от -50 до +80 °C

  • Если не указано иное, то все представленные значения для данного вида изделий являются номинальными при комнатной температуре. Другие значения, например отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.