SKINDICHT® SM-M
SKINDICHT® SM-M, контргайки с метрической резьбой для сквозных отверстий в тонкостенных корпусах
Также поставляются в исполнении без свинца — артикульные номера изделий без свинца заканчиваются на LF
Области применения
- Для монтажа на тонкостенном оборудовании, для крепления кабельного ввода
Конструкция
- Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
- Техническая информация на основе DIN IEC 62444
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
- ETIM 5.0 Class-Description: Контргайка для кабельного ввода с резьбовым соединением
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000940
- Описание класса ETIM 6.0: Контргайка для кабельного ввода
Материал
- Латунь, покрытая никелем
Tемпературный диапазон
- от -60 до +200 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.