SKINDICHT®уплотнительное кольцо NBR метрическое
SKINDICHT® уплотнительное кольцо NBR метрическое, уплотнитель для надежной герметизации корпуса, для защиты от масла, воздействия пыли и воды, устойчивость к воздействию УФ-лучей и озона
Области применения
- Для надёжной герметизации корпусов. Защита от масел, пыли и воды на соединительной резьбе кабельного ввода или аналогичных частях
Примечание
- Для промежуточного штуцера SKINDICHT® ZSE-M 12/16/20 x 1,5 рекомендуем уплотнительные кольца с толщиной 1,5 мм для оптимального уплотнения.
- Поставка осуществляется в максимально возможной ед. упаковки, мин. количество – одна упаковка
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
- ETIM 5.0 Class-Description: уплотнительное кольцо
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001181
- Описание класса ETIM 6.0: Уплотнительное кольцо
Поставляемые цвета
- Чёрный
Материал
- NBR
Tемпературный диапазон
- от -20°C до +100 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.