SKINDICHT® SNR
SKINDICHT® SNR, втулки для улучшенной защиты от перегибов
Преимущества
- Запасные трубки для защиты от перегибов
Области применения
- Трубки для повышенной защиты кабелей от перегибов для кабельных вводов SKINDICHT®
Примечание
- Поставка осуществляется в максимально возможной ед. упаковки, мин. количество – одна упаковка
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000451
- ETIM 5.0 Class-Description: Штыревой уплотнительный зажим
Классификация ETIM 6
- Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000451
- Описание класса ETIM 6.0: вставной штуцер кабеля
Поставляемые цвета
- Чёрный
Материал
- CR (хлоропреновая резина)
Tемпературный диапазон
- от -20 до +80 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.