SKINDICHT® SNR

SKINDICHT® SNR, втулки для улучшенной защиты от перегибов

Артикул PG-резьба наружная/внутренняяМакс. Ø кабеля, ммМин. Ø кабеля, ммШтук/ед. упаковки
SKINDICHT® SNR
52001970
7/ 5.053,5100
52001980
9/ 7.075,5100
52001990
11/ 7.075,5100
52002000
11/ 9.097,5100
52002010
13,5/ 9.097,5100
52002020
13,5/ 11.0119100
52002030
13,5/ 13.01311100
52002040
16/ 13.01311,5100
52002050
16/ 15.01513100
52002060
21/ 15.01513,550
52002070
21/ 17.0171550
52002080
21/ 19.0191750
52002090
21/ 20.0201850
52002100
29/ 20.0201825
52002110
29/ 23.0232125
52002120
29/ 25.0252325
52002130
36/ 26.0262325
52002140
36/ 30.0302725
52002150
36/ 33.0333025
52002160
36/ 35.0353225
52002170
42/ 35.0353210
52002180
42/ 38.0383510
52002190
42/ 40.0403610
52002200
48/ 40.0403610

Преимущества

  • Запасные трубки для защиты от перегибов

Области применения

  • Трубки для повышенной защиты кабелей от перегибов для кабельных вводов SKINDICHT®

Примечание

  • Поставка осуществляется в максимально возможной ед. упаковки, мин. количество – одна упаковка

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000451
  • ETIM 5.0 Class-Description: Штыревой уплотнительный зажим

Классификация ETIM 6

  • Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000451
  • Описание класса ETIM 6.0: вставной штуцер кабеля

Поставляемые цвета

  • Чёрный

Материал

  • CR (хлоропреновая резина)

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +80 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.