Уплотнительные конусы SKINDICHT® SHV
Преимущества
- SKINDICHT® SHV CR стойкие к маслам, пыли и воде
- SKINDICHT® SHV FKM для высоких температур
- SKINDICHT® SHV FKM, стойкие к маслам, растворителям, кислотам и химикатам
Области применения
- Уплотнительные конусы для кабельных вводов SKINDICHT®.
Примечание
- Поставка осуществляется в максимально возможной ед. упаковки, мин. количество – одна упаковка
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000451
- ETIM 5.0 Class-Description: Штыревой уплотнительный зажим
-
Классификация ETIM 6
- Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000451
- Описание класса ETIM 6.0: вставной штуцер кабеля
-
Поставляемые цвета
- CR: черный
FKM: красный -
Материал
- CR
FKM -
Tемпературный диапазон
- CR: -20°C to +80°C
FKM: -20°C to +200°C -
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.