SKINDICHT® ZS/ZS-XL

SKINDICHT® ZS/ZS-XL, латунные фитинги с соединительной резьбой PG, в качестве удлинителя или запасной части, -XL обладает длинной соединительной резьбой

Место для монтажа

CE

Артикул Обозначение/Размер SW и размер ключа, мм Длина резьбы D, мм Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® ZS
52100010
PG 7 14 5 100
52100020
PG 9 17 6 100
52100030
PG 11 20 6 100
52100040
PG 13,5 22 6,5 100
52100050
PG 16 24 6,5 50
52100060
PG 21 30 7 50
52100070
PG 29 40 8 25
52100080
PG 36 50 9 10
52100090
PG 42 57 10 10
52100100
PG 48 64 10 10
SKINDICHT® ZS-XL
52020940
PG 9 17 15 100
52020930
PG 11 20 15 100
52020950
PG 13,5 22 15 100
52020960
PG 16 24 15 50
52020970
PG 21 30 15 50
52020980
PG 29 40 15 25
52020990
PG 36 50 15 10
52021000
PG 42 57 15 10
52021010
PG 48 64 15 10

Преимущества

  • В качестве удлинителя или запасной детали
  • Монтаж с гаечным ключом

Области применения

  • 6-гранный промежуточный штуцер от наружной резьбы PG к внутренней резьбе PG.
  • Оборудование
  • Приборы
  • Корпуса

Конструкция

  • Соединительная резьба PG

Примечание

  • SKINDICHT® ZS-XL с удлинённой метрической соединительной резьбой

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Материал

  • Латунь, покрытая никелем

Tемпературный диапазон

  • от -60 до +200 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.