SKINDICHT® ZS/ZS-XL
SKINDICHT® ZS/ZS-XL, латунные фитинги с соединительной резьбой PG, в качестве удлинителя или запасной части, -XL обладает длинной соединительной резьбой
Преимущества
- В качестве удлинителя или запасной детали
- Монтаж с гаечным ключом
Области применения
- 6-гранный промежуточный штуцер от наружной резьбы PG к внутренней резьбе PG.
- Оборудование
- Приборы
- Корпуса
Конструкция
- Соединительная резьба PG
Примечание
- SKINDICHT® ZS-XL с удлинённой метрической соединительной резьбой
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Материал
- Латунь, покрытая никелем
Tемпературный диапазон
- от -60 до +200 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.