SKINDICHT® ME
Латунный повышающий переходник SKINDICHT® ME с соединительной резьбой PG для промышленных соединителей
Преимущества
- Позволяют применять кабельные вводы с соединительной резьбой, которая больше, чем уже существующие резьбовые отверстия в оборудовании
Области применения
- Промышленный электрический соединитель
- Приборы
- Корпуса
- Оборудование
Конструкция
- Соединительная резьба PG
- Первая цифра: наружная резьба
Вторая цифра: внутренняя резьба
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Материал
- Латунь, покрытая никелем
Tемпературный диапазон
- от -60 до +200 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.