SKINDICHT® STK

SKINDICHT® STK, устройство для защиты от пыли из ПВХ, располагается под колпачковой гайкой, не допускает проникновения пыли и грязи внутрь корпуса

Надёжность

Артикул Обозначение/РазмерРезьба наружная PGПодходят для SKINDICHT® SVRN-M, SHZ-M, SKZ-M, SVR-M, SVRE-M, SHVE-M, SHV-MШтук/ед. упаковки
SKINDICHT® STK
52020818
STK 77M 12500
52020820
STK 99M 16500
52020830
STK 1111M 20/11250
52020840
STK 13,513,5M 20/13,5250
52020850
STK 1616M 20/16250
52020860
STK 2121M 25250
52020870
STK 2929M 32100
52020880
STK 3636M 40100
52020890
STK 4242M 5050
52020900
STK 4848M 6350

Преимущества

  • Препятствует попаданию пыли и грязи внутрь корпуса

Области применения

  • Пылезащитная крышка помещается под накидную гайку кабельного ввода.

Примечание

  • Поставка осуществляется в максимально возможной ед. упаковки, мин. количество – одна упаковка

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032
  • Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка

Поставляемые цвета

  • Белый

Материал

  • ПВХ - пластикат

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +80 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.