SKINDICHT® SM-M INOX

SKINDICHT® SM-M INOX, метрические контргайки из нержавеющей стали для тонких стенок корпусов со сплошными отверстиями

Метрическая контргайка из нержавеющей стали

Высокая стойкость к воздействию химических веществ Механическая стойкость

CE

Артикул Обозначение/Размер Толщина, мм SW и размер ключа, мм Наружный Ø в мм Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® SM-M INOX
52032585
M 12 x 1,5 2.8 15 16.5 10
52032615
M 16 x 1,5 2.8 19 20.9 10
52032625
M 20 x 1,5 3.0 24 26.7 10
52032635
M 25 x 1,5 3.5 30 33.0 10
52032645
M 32 x 1,5 4.0 36 39.0 10
52032655
M 40 x 1,5 5.0 46 50.0 10
52032665
M 50 x 1,5 5.0 55 60.0 10
52032675
M 63 x 1,5 6.0 70 78.0 10

Области применения

  • Для монтажа на тонкостенном оборудовании, для крепления кабельного ввода

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 Class-Description: Контргайка для кабельного ввода с резьбовым соединением

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000940
  • Описание класса ETIM 6.0: Контргайка для кабельного ввода

Материал

  • Нержавеющая сталь 303

Tемпературный диапазон

  • от -60 до +200 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.