SKINDICHT® MR-M ATEX
SKINDICHT® MR-M ATEX, понижающие переходники, позволяют применять кабельные сальники с соединительной резьбой, которая меньше, чем уже существующие резьбовые отверстия
Преимущества
- Позволяют применять кабельные вводы с соединительной резьбой, которая меньше, чем уже существующие резьбовые отверстия в оборудовании
- С канавкой для уплотнительного О-кольца
- Монтаж с гаечным ключом
Области применения
- Группа приборов II/категория 2G+1D
- Приборы, машины и оборудование
- Морские буровые платформы, судостроение
- Химическая и нефтехимическая промышленность
Стандарты / Сертификаты соответствия
- DIN EN 60079-0DIN EN 60079-7DIN EN 60079-31
Конструкция
- Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
- Техническая информация на основе DIN IEC 62444
Классификация ETIM 5
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
-
Сертификаты соответствия
- CE 0637 Ex II 2G
Ex eb IIC
Ex II 1D Ex ta IIIC
IECEx IBE 13.0028X -
Материал
- Корпус: латунь, покрытая никелем
О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина) -
Tемпературный диапазон
- от -30 до +90 °C
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.