SKINDICHT® HYGIENIC BL-NPT

SKINDICHT® HYGIENIC BL-NPT, пробки из нержавеющей стали, отвечающие повышенным гигиеническим требованиям, для ввинчивания в готовые резьбовые отверстия

  • Идеален для применения в гигиенических зонах - с гладкой поверхностью, без кромок, прочный и надёжный
  • No gaps, voids or outer lying thread - so no risk of contamination of food machines, facilities or components

Пищевая промышленность и производство напитков Высокая стойкость к воздействию химических веществ Стойкий к коррозии Маслостойкий Износостойкие Надёжность Расширенный температурный диапазон

CE ECOLAB NSF

Артикул Обозначение/Размер SW и размер ключа, мм Общая длина С мм Thread length D mm Наружный Ø в мм Штук/ед. упаковки
52103494
NPT 1/4" 16 17.4 7,2 18.8 5
52103495
NPT 3/8" 20 18.7 7,8 22.8 5
52103496
NPT 1/2" 24 20.3 8,4 26.8 5
52103497
NPT 3/4" 29 21.5 8,8 31.8 5
52103498
NPT 1" 36 23.5 10 39.6 5
52103499
NPT 1 1/4" 45 24.7 10,2 49.0 5

Преимущества

  • Для защиты резьбовых отверстий, сделанных заранее
  • Монтаж с гаечным ключом

Области применения

  • Машины, установки и компоненты для пищевой промышленности
  • Для применения в зоне пищевой продукции
  • Фармацевтическая промышленность

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • NSF/ANSI 169 Критерии оформления для машин, аппаратов и компонентов, отвечающих повышенным гигиеническим требованиям
  • ECOLAB®
    промышленный стандарт в области профессиональной уборки и дезинфекции
  • FDA 21 CFR 177.2600
    Специальный уплотняющий элемент для пищевой промышленности в Северной Америке
  • DIN EN 1672-2
    Руководство по проектированию оборудования для пищевой промышленности
  • DIN EN ISO 14159
    Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery

Конструкция

  • Материал и форма обеспечивают легкое и безопасное очищение
  • Благодаря синему цвету изолирующего материала легко распознается среди пищевых продуктов
  • Соединительная резьба NPT по ASME B1.20.1 - 2013

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032
  • Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка

Материал

  • Корпус: нержавеющая сталь — V4A (1.4044 / 316L) Изолятор: Уплотнение, полиамид: FKM

Класс защиты

  • IP 68 - 10 bar

Tемпературный диапазон

  • от -20°C до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.