SKINDICHT® HYGIENIC BL-NPT
SKINDICHT® HYGIENIC BL-NPT, пробки из нержавеющей стали, отвечающие повышенным гигиеническим требованиям, для ввинчивания в готовые резьбовые отверстия
- Идеален для применения в гигиенических зонах - с гладкой поверхностью, без кромок, прочный и надёжный
- Отсутствие пустот, полостей или наружной резьбы гарантирует отсутствие риска загрязнения оборудования, установок или компонентов пищевых продуктов
Преимущества
- Для защиты резьбовых отверстий, сделанных заранее
- Монтаж с гаечным ключом
Области применения
- Машины, установки и компоненты для пищевой промышленности
- Для применения в зоне пищевой продукции
- Фармацевтическая промышленность
Norm references / Approvals
- NSF/ANSI 169
Соблюдены гигиенические требования к конструкции для машин, аппаратов и компонентов - ECOLAB®
промышленный стандарт в области профессиональной уборки и дезинфекции - FDA 21 CFR 177.2600
Специальный уплотняющий элемент для пищевой промышленности в Северной Америке - DIN EN 1672-2
Руководство по проектированию оборудования для пищевой промышленности - DIN EN ISO 14159
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
Конструкция
- Материал и форма обеспечивают легкое и безопасное очищение
- Благодаря синему цвету изолирующего материала легко распознается среди пищевых продуктов
- Соединительная резьба NPT по ASME B1.20.1 - 2013
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032
- Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка
Материал
- Корпус: нержавеющая сталь — V4A (1.4044 / 316L) Изолятор: Уплотнение, полиамид: FKM
Класс защиты
- IP 68 - 10 bar
Tемпературный диапазон
- от -20 до +220 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.