SKINTOP® GMP-GL
SKINTOP® GMP-GL, армированные стекловолокном контргайки, для максимальной механической стабильности, для закрытия высверленных отверстий без резьбы
Преимущества
- Усиленные стекловолокном, для повышенной механической прочности
- Опорная поверхность для гаечного ключа с открытым концом, благодаря чему корпус не царапается
Области применения
- Для фиксации кабельных вводов SKINTOP® в отверстиях без резьбы
Norm references / Approvals
- UL File № E79903
Конструкция
- Соединительная резьба PG
Примечание
- Разрешение по UL только в случае применения с полимерными кабельными вводами SKINTOP® также с разрешением по UL
- Разработаны для применения с кабельными вводами SKINTOP® ST(R)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
По запросу
- Тип без пояска
(без опорной поверхности для монтажного инструмента)
Поставляемые цвета
- RAL 7001 серебристо-серый
RAL 7035 светло-серый
RAL 9005 чёрный/стойкие к УФ- лучам
Материал
- Полиамид, усиленный стекловолокном
Tемпературный диапазон
- от -20°C до +100 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.