SKINTOP® GMP-GL

SKINTOP® GMP-GL, армированные стекловолокном контргайки, для максимальной механической стабильности, для закрытия высверленных отверстий без резьбы

Время на монтажРасширенный температурный диапазонРазличные разрешение на эксплуатацию

CERU

Артикул Обозначение/РазмерSW и размер ключа, ммШтук/ед. упаковки
SKINTOP® GMP-GL серебристо-серые с манжетой
53019000
PG 719100
53019010
PG 922100
53019020
PG 1124100
53019030
PG 13,527100
53019040
PG 1630100
53019050
PG 213650
53019060
PG 294650
53019070
PG 366025
53019080
PG 426525
53019090
PG 487025
SKINTOP® GMP-GL чёрные с манжетой
53019200
PG 719100
53019210
PG 922100
53019220
PG 1124100
53019230
PG 13,527100
53019240
PG 1630100
53019250
PG 213650
53019260
PG 294650
53019270
PG 366025
53019280
PG 426525
53019290
PG 487025
SKINTOP® GMP-GL светло-серые с манжетой
53019001
PG 719100
53019011
PG 922100
53019021
PG 1124100
53019031
PG 13,527100
53019041
PG 1630100
53019051
PG 213650
53019061
PG 294650
53019071
PG 366025
53019081
PG 426525
53019091
PG 487025

Преимущества

  • Усиленные стекловолокном, для повышенной механической прочности
  • Опорная поверхность для гаечного ключа с открытым концом, благодаря чему корпус не царапается

Области применения

  • Для фиксации кабельных вводов SKINTOP® в отверстиях без резьбы

Norm references / Approvals

  • UL File № E79903

Конструкция

  • Соединительная резьба PG

Примечание

  • Разрешение по UL только в случае применения с полимерными кабельными вводами SKINTOP® также с разрешением по UL
  • Разработаны для применения с кабельными вводами SKINTOP® ST(R)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

По запросу

  • Тип без пояска
    (без опорной поверхности для монтажного инструмента)

Поставляемые цвета

  • RAL 7001 серебристо-серый
    RAL 7035 светло-серый
    RAL 9005 чёрный/стойкие к УФ- лучам

Материал

  • Полиамид, усиленный стекловолокном

Tемпературный диапазон

  • от -20°C до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.