SKINDICHT® SE

SKINDICHT® SE, устойчивый к воздействию коррозии угловой кабельный сальник, легко монтируется, с уплотнительным кольцом с насечкой и полностью безопасным кабельным вводом

Стойкий к коррозии Место для монтажа Износостойкие

CE

Артикул Обозначение/Размер ØF уплот. кольца с насечкой, мм SW и размер ключа, мм Общая длина, в мм Общая ширина, в мм Общая высота, мм Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® SE
52004130
PG 16 8/10,5/13,5/16 22 49.2 42.0 36.0 10
52004140
PG 21 11/15/18/20 28 68.1 60.0 52.5 10
52005430
PG 29 19/23/27/31 37 83.6 66.0 54.0 5
52004150
PG 36 25/28/31/35 47 99.6 85.0 73.0 1
SKINDICHT® SE без E+D
52024090
PG 16 - - 42.0 42.0 36.0 10
52024100
PG 21 - - 60.0 60.0 52.5 10
52024110
PG 29 - - 76.0 66.0 54.0 5
52024120
PG 36 - - 90.0 85.0 73.0 1

Преимущества

  • Герметизация благодаря уплотнительному кольцу с насечкой
  • Стойкий к коррозии
  • Простой монтаж
  • Абсолютно надежный ввод кабеля
  • Низкие

Области применения

  • Для высоких механических нагрузок
  • Там, где нет резьбовых отверстий

Конструкция

  • PG 16 - 21 с 2-мя отверстиями под винтPG 29 - 36 с 4-мя отверстиями под винт

Примечание

  • Для комбинации с другими резьбовыми соединениями SKINDICHT® или SKINTOP® предлагаем наши SKINDICHT® SE без уплотнительного кольца с насечкой (Е) и уплотнителя (D)

Классификация ETIM 5

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Материал

  • Корпус: цинковое литьё под давлением, серый, лакирование
    Уплотнитель с насечкой: CR (хлоропреновая резина)
    О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)
    Зажимная гайка: латунь, покрытая никелем

Класс защиты

  • IP 55

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +80 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.