SKINDICHT® SE
SKINDICHT® SE, устойчивый к воздействию коррозии угловой кабельный сальник, легко монтируется, с уплотнительным кольцом с насечкой и полностью безопасным кабельным вводом
Преимущества
- Герметизация благодаря уплотнительному кольцу с насечкой
- Стойкий к коррозии
- Простой монтаж
- Абсолютно надежный ввод кабеля
- Низкие
Области применения
- Для высоких механических нагрузок
- Там, где нет резьбовых отверстий
Конструкция
- PG 16 - 21 с 2-мя отверстиями под винтPG 29 - 36 с 4-мя отверстиями под винт
Примечание
- Для комбинации с другими резьбовыми соединениями SKINDICHT® или SKINTOP® предлагаем наши SKINDICHT® SE без уплотнительного кольца с насечкой (Е) и уплотнителя (D)
Классификация ETIM 5
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Материал
- Корпус: цинковое литьё под давлением, серый, лакирование
Уплотнитель с насечкой: CR (хлоропреновая резина)
О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)
Зажимная гайка: латунь, покрытая никелем
Класс защиты
- IP 55
Tемпературный диапазон
- от -20 до +80 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.