SKINTOP® GMP-HF-M
SKINTOP® GMP-HF-M, безгалогенные контргайки, крайне высокий показатель пламезамедления, самогасящиеся, без образования капель, для общественных зданий
Преимущества
- Без галогенов
- Высокая огнестойкость по UL 94 V0
- Самозатухающие, не капают
Области применения
- Аэропорты
- Тоннелестроение
- Трамваи
- Общественные здания
Конструкция
- Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
- Техническая информация на основе DIN IEC 62444
Примечание
- Разработаны для применения со SKINTOP® ST-HF-M
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
- ETIM 5.0 Class-Description: Контргайка для кабельного ввода с резьбовым соединением
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000940
- Описание класса ETIM 6.0: Контргайка для кабельного ввода
Поставляемые цвета
- RAL 7035 светло-серый
- Black (RAL 9005), UV-resistant
Материал
- Безгалогеновый полиамид в соответствии с UL 94 V0
Tемпературный диапазон
- Неподвижное применение: от -40 до +100 °C
- Динамический монтаж: от -20 °C до +100 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.