SKINTOP® FIBER
SKINTOP® FIBER, cable gland for fiber optic cables, strain relief and sealing
Enables a good fixation and sealing without impairing the transmission performance
Артикул | Обозначение/Размер | Ø F mm | SW и размер ключа, мм | Общая длина С мм | Thread length D mm | Штук/ед. упаковки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54113180
|
M 32 x 1,5 | 0 - 3 | 36 | 47.0 | 10 | 10 |
Преимущества
- Special sealing insert with 12 x 0-3mm clamping range
- Easy assembly and disassembly thanks to the insertion aid
- Smooth clamping of sensitive fibre optic cables due to the soft EPDM material
- The slotted holes allow the insertion of pre-assembled fiber optical cables
Области применения
- Assembly of fiber optic cables
- Broadband expansion
- FTTx-применение
- Industry 4.0
- Возможно применение для внутренней и наружной прокладки
Конструкция
- Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
- Техническая информация на основе DIN IEC 62444
Примечание
- To achieve a high degree of protection, unoccupied holes can be closed with a SKINTOP DIX-DV plug
Комплектация
- Counter nut SKINTOP® GMP-GL-M included
Внимание
- Моменты затяжки приводятся в руководстве по монтажу
-
Поставляемые цвета
- RAL 7035 светло-серый
-
Материал
- Body: Polyamide
Seal: EPDM (uv- and ozone-resistant) -
Класс защиты
- IP 66 (when all boreholes are optimally occupied)
-
Tемпературный диапазон
- от -20°C до +100 °C
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.