SKINTOP® FIBER
SKINTOP® FIBER, кабельный ввод для оптических кабелей, защита от растягивающих усилий и герметизация
Обеспечивает качественную фиксацию и герметизацию без ухудшения пропускной способности
Преимущества
- Специальная уплотнительная вставка с диапазоном зажима 12 x 0-3 мм
- Простой монтаж и демонтаж благодаря инструменту для монтажных работ
- Надежная фиксация чуствительных волокон оптических кабелей с помощью мягкого материала EPDM
- Позволяют вводить предварительно собранные волоконно-оптические кабели
Области применения
- Конфекционирование световодов
- Широкополосное расширение
- FTTx-применение
- Industry 4.0
- Возможно применение для внутренней и наружной прокладки
Конструкция
- Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
- Техническая информация на основе DIN IEC 62444
Примечание
- Для достижения высокой степени защиты неиспользуемые отверстия можно закрыть заглушкой SKINTOP DIX-DV.
Комплектация
- Counter nut SKINTOP® GMP-GL-M included
Внимание
- Моменты затяжки приводятся в руководстве по монтажу
Поставляемые цвета
- RAL 7035 светло-серый
Материал
- Корпус:
Уплотнение из полиамида: EPDM (устойчивый к УФ-излучению и озону)
Класс защиты
- IP 66 (at maximum use of all boreholes)
Tемпературный диапазон
- от -20°C до +100 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.