SKINTOP® BS-M

SKINTOP® BS-M, пластиковый кабельный сальник с защитой от перегибов и перекручивания для защиты гибких кабелей, предназначен для применения в подвижных механических агрегатах

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp Большой диапазон размеров резьбы Максимальная защита от вибраций Оптимальная защита от растягивающих усилий Различные разрешение на эксплуатацию

CE CULUS VDE cRUus DNV

Артикул Обозначение/Размер Ø F mm SW и размер ключа, мм Общая длина С мм Thread length D mm Штук/ед. упаковки
SKINTOP® BS-M серебристо-серые
53111600
M 12 x 1,5 3,5 - 7 15 64.0 8 100
53111610
M 16 x 1,5 4 - 10 19 86.0 8 100
53111620
M 20 x 1,5 6 - 13 25 101.0 9 50
53111630
M 25 x 1,5 8 - 17 30 125.0 10 25
53111640
M 32 x 1,5 9 - 21 36 149.0 10 25
SKINTOP® BS-M чёрные
53111700
M 12 x 1,5 3,5 - 7 15 64.0 8 100
53111710
M 16 x 1,5 4 - 10 19 86.0 8 100
53111720
M 20 x 1,5 6 - 13 25 101.0 9 50
53111730
M 25 x 1,5 8 - 17 30 125.0 10 25
53111740
M 32 x 1,5 9 - 21 36 149.0 10 25
SKINTOP® BS-M светло-серые
53111800
M 12 x 1,5 3,5 - 7 15 64.0 8 100
53111810
M 16 x 1,5 4 - 10 19 86.0 8 100
53111820
M 20 x 1,5 6 - 13 25 101.0 9 50
53111830
M 25 x 1,5 8 - 17 30 125.0 10 25
53111840
M 32 x 1,5 9 - 21 36 149.0 10 25
SKINTOP® BS M ISO серебристо-серые (с удлиненной метрической соединительной резьбой)
53017610
M 16 x 1,5 ISO 3,5 - 8 19 77.5 12 100
53017630
M 20 x 1,5 ISO 5 - 12 24 102.0 13 50
53017640
M 25 x 1,5 ISO 9 - 14 27 114.5 13 50
SKINTOP® BS M ISO чёрные (с удлиненной метрической соединительной резьбой)
53017810
M 16 x 1,5 ISO 3,5 - 8 19 77.5 12 100
53017830
M 20 x 1,5 ISO 5 - 12 24 102.0 13 50
53017840
M 25 x 1,5 ISO 9 - 14 27 114.5 13 50

Преимущества

  • Надёжная защита кабелей от перегибов
  • Продление срока эксплуатации кабелей
  • Функциональная надежность
  • Для защиты гибких кабелей

Области применения

  • Согласно стандарта VDE 0700-1 кабели, подключенные к подвижным электротехническим приборам и оборудованию, должны быть защищены от перегибов.
  • Ручные приборы
  • Робототехника
  • Для техники проведения массовых мероприятий
  • Подвижные детали машин

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File № E79903

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

  • По запросу - типы SKINTOP® BSR для герметизации кабелей маленьких сечений
  • Типы SKINTOP® BS M ISO с удлинённой соединительной резьбой, см. таблицу, не имеют разрешения DNV

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры и
    момент затяжки
    см. табл. T21 в приложении

По запросу

  • С редуцирующим уплотнительным кольцом

Поставляемые цвета

  • RAL 7001 серебристо-серый
    RAL 7035 светло-серый
    RAL 9005 чёрный/стойкие к УФ- лучам

Материал

  • Корпус: полиамид
    Уплотнение: CR (хлоропреновая резина)

Класс защиты

  • IP 68 - 5 bar
  • NEMA Type 1, 12

Tемпературный диапазон

  • от -20°C до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.