SKINMATIC® RZ
SKINMATIC® RZ, универсальный монтажный инструмент, регулируется под все размеры гаечного ключа в диапазоне 14—33 мм, сборка после ввода кабеля.
Преимущества
- Бесступенчатое регулирование для всех размеров гаечных ключей от 14 до 33 мм
- Монтаж с введённым кабелем
- Удобные в обращении пластмассовые ручки
Области применения
- Для быстрой разводки контактов кабельных вводов и резьбовых соединений для защитных рукавов
Характеристики
- Из хромированной инструментальной стали
- С двумя позициями фиксации (позиции растра)
- Маленький зазор (14–22 мм): для M12 - M16, PG7 - PG11, NPT 3/8"
- Большой зазор (24–33 мм): для M20–M25, PG13,5 - PG21, NPT 1/2" - 3/4"
Классификация ETIM 5
- Обозначение класса ETIM 5.0: EC002498
- Описание класса ETIM 5.0: Принадлежности для низковольтной коммутационной техники
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC002498
- Описание класса ETIM 6.0: Принадлежности для низковольтной коммутационной техники
- Не подлежит директиве RoHS
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.