SKINTOP® CLICK BS

SKINTOP® CLICK BS, защита от перегибов за счет инновационной системы CLICK для защиты гибких кабелей, наличие резьбы и контргайки не требуется.

Новейшая на рынке система ввода кабелей для быстрого и универсального монтажа. Просто вставьте (входит со щелчком) - поверните направо - поверните налево - готово. Результат: кабель зафиксирован, отцентрован, защищён от растягивающих нагрузок и с высочайшим классом защиты за секунды.

Высокая стойкость к воздействию химических веществТермостойкиеМеханическая стойкостьВремя на монтажМесто для монтажаСтойкий к воздействию кислотРазличные разрешение на эксплуатацию

CECULUSVDEcRUusDNV

Артикул Обозначение/РазмерØ F mmM (отверстие, мм)SW1/SW2 ммОбщая длина С ммThread length D mmS (толщина стенки), ммШтук/ед. упаковки
SKINTOP® CLICK BS светло-серые
53112932
CLICK BS 123,5 - 712,3 (-0,2)18.0 / 15.074.081.0 - 4.050
53112888
CLICK BS 165 - 916,3 (-0,2)22.0 / 19.094.081.0 - 4.050
53112889
CLICK BS 207 - 1320,3 (-0,2)27.0 / 25.0108.081.0 - 4.025
53112890
CLICK BS 259 - 1725,3 (-0,2)32.0 / 30.0127.081.0 - 4.025
53112933
CLICK BS 3211 - 2032,3 (-0,2)40.0 / 36.0156.081.0 - 4.025
SKINTOP® CLICK BS серебристо-серые
53112934
CLICK BS 123,5 - 712,3 (-0,2)18.0 / 15.074.081.0 - 4.050
53112906
CLICK BS 165 - 916,3 (-0,2)22.0 / 25.094.081.0 - 4.050
53112907
CLICK BS 207 - 1320,3 (-0,2)27.0 / 25.0108.081.0 - 4.025
53112908
CLICK BS 259 - 1725,3 (-0,2)32.0 / 30.0127.081.0 - 4.025
53112935
CLICK BS 3211 - 2032,3 (-0,2)40.0 / 36.0156.081.0 - 4.025
SKINTOP® CLICK BS чёрные
53112936
CLICK BS 123,5 - 712,3 (-0,2)18.0 / 15.074.081.0 - 4.050
53112909
CLICK BS 165 - 916,3 (-0,2)22.0 / 19.094.081.0 - 4.050
53112911
CLICK BS 207 - 1320,3 (-0,2)27.0 / 25.0108.081.0 - 4.025
53112912
CLICK BS 259 - 1725,3 (-0,2)32.0 / 30.0127.081.0 - 4.025
53112937
CLICK BS 3211 - 2032,3 (-0,2)40.0 / 36.0156.081.0 - 4.025

Преимущества

  • Надёжная защита кабелей от перегибов, эксплуатационная надёжность
  • До 70 % экономии времени на монтаж благодаря новейшей системе фиксации
  • Не требуется резьба
  • Для защиты гибких кабелей
  • Меньше деталей, не требуется контргайка

Области применения

  • Кабели, подключенные к перемещаемым электроприборам и устройствам, должны быть защищены от перегибов согласно стандарту VDE 0700-1
  • Робототехника
  • Подвижные детали машин
  • Приборостроение
  • Для техники проведения массовых мероприятий

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File № E79903

Комплектация

  • Инструмент для демонтажа входит в комплект

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Поставляемые цвета

  • RAL 7001 серебристо-серый
    RAL 7035 светло-серый
    RAL 9005 чёрный/стойкие к УФ- лучам

Материал

  • Корпус: специальный полиамид
    Уплотнение: специальный эластомер

Класс защиты

  • IP 68 - 4 bar (M12)
    IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
    IP 68 - 1 bar (M32)

Tемпературный диапазон

  • от -20°C до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.