SKINTOP® HEAT EMC

Copes with heat, protects the cable sheath. This cable gland impresses with its exceptional heat resistance up to +200 °C thanks to the FKM sealing. The full-surface pressing protects the cable sheath and also ensures a secure all-round sealing. Can be ideally combined with ÖLFLEX® HEAT cables.

Для экстремально низких температур

Высокая стойкость к воздействию химических веществТермостойкиеСтойкий к коррозииМеханическая стойкостьРасширенный температурный диапазон

CE

Артикул Обозначение/РазмерØ F mmSW и размер ключа, ммThread length D mmШтук/ед. упаковки
SKINTOP® HEAT EMC
53113940
M 16 x 1,56 - 9,520725
53113941
M 20 x 1,58 - 1224825
53113942
M 25 x 1,512 - 1629810
53113943
M 32 x 1,513 - 203695
53113944
M 40 x 1,519 - 274595
53113945
M 50 x 1,527 - 3454105
53113946
M 63 x 1,534 - 4467151
SKINTOP® HEAT EMC XL
53113950
M 16 x 1,56 - 9,5201225
53113951
M 20 x 1,58 - 12241210
53113952
M 25 x 1,512 - 16291210
53113953
M 32 x 1,513 - 2036155
53113954
M 40 x 1,519 - 2745155
53113955
M 50 x 1,527 - 3454151

Преимущества

  • Thanks to FKM sealing, extremely heat-resistant and suitable for use at extremely hot temperatures (up to + 200°C).
  • Protects the cable sheath, as the full-surface pressing enables uniform all-round sealing.
  • Высокая надежность эксплуатации
  • Высокая надежность эксплуатации
  • Best possible sealing enables protection class IP 68 (3 bar).

Области применения

  • For EMC-compliant insertion of copper-shielded cables.
  • For use with ÖLFLEX® HEAT cables.
  • Good oil and chemical resistance.
  • Withstands high mechanical loads.
  • For painted, anodised or powder-coated housings, use the SKINDICHT® SM-PE-M lock nut for equipotential bonding.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры и
    момент затяжки
    см. табл. T21 в приложении

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем
    Уплотнение: FKM

Класс защиты

  • IP 68 - 3 bar

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +200 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.