SKINTOP® NPT, маленькая упаковка
SKINTOP® NPT, полиамидный кабельный сальник с конической резьбой NPT и широкими разнообразными диапазонами зажима для оптимальной защиты от растягивающих усилий
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
-
Поставляемые цвета
- RAL 7001, серебристо-серый
-
Материал
- Корпус: полиамид
Уплотнение: CR (хлоропреновая резина) -
Класс защиты
- IP 68 - 5 bar
-
Tемпературный диапазон
- Подвижное применение: от -20 до +100 °C
- Неподвижное применение: от -40 до +100 °C
-
Преимущества
- Коническая резьба NPT
- Долговечная защита от вибрации
- Оптимальная защита от растягивающих нагрузок
- Широкий изменяемый диапазон крепления
- Высокая надежность эксплуатации
Области применения
- Используется, когда необходимо обеспечить ввод большого количества кабелей и проводов в корпус, занимает минимальное пространство.
- Машино- и станкостроение
- Техника автоматизации
- Приборы
- Корпуса
Стандарты / Сертификаты соответствия
- UL File № E79903
Конструкция
- Соединительная резьба NPT по ASME B1.20.1 - 2013
Примечание
- Подходящие детали см. SKINTOP® аксессуары с резьбой PG, кроме контргайки SKINTOP® GMP-GL
- 3/8" = PG9
- 1/2" = PG13,5
- 3/4" = PG21
- 1" = PG29