SKINTOP® ST NPT / BS NPT
SKINTOP® NPT, полиамидный кабельный сальник с конической резьбой NPT и широкими разнообразными диапазонами зажима для оптимальной защиты от растягивающих усилий
Преимущества
- Коническая резьба NPT
- Долговечная защита от вибрации
- Оптимальная защита от растягивающих нагрузок
- Широкий изменяемый диапазон крепления
- Высокая надежность эксплуатации
Области применения
- Используется, когда необходимо обеспечить ввод большого количества кабелей и проводов в корпус, занимает минимальное пространство.
- Машино- и станкостроение
- Техника автоматизации
- Приборы
- Корпуса
Norm references / Approvals
- UL File № E79903
Конструкция
- Соединительная резьба NPT по ASME B1.20.1 - 2013
- SKINTOP® STR NPT с уплотнительной вставкой для герметизации кабелей с малым наружным диаметром.
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Поставляемые цвета
- RAL 7001 серебристо-серый
RAL 9005 черный/стойкие к УФ лучам
Материал
- Корпус: полиамид
Уплотнение: CR (хлоропреновая резина)
Класс защиты
- IP 68 - 5 bar
Tемпературный диапазон
- Динамический монтаж: от -20 °C до +100 °C
- Неподвижное применение: от -40 до +100 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.