Токовая нагрузка

Определение размерности номинального сечения проводника для получения номинального значения тока в связи с нагрузкой в непрерывной эксплуатации является очень сложным вопросом. При выборе, размерности и использовании кабелей в соответствии с их предназначением необходимо учитывать различные факторы, влияющие на расчет номинального сечения проводника, такие как нормативные положения для типов установки, индивидуальные условия использования и рабочие состояния на месте установки.
Как производитель кабелей и аксессуаров для соединения, по причинам страхового законодательства, LAPP не имеет права интерпретировать разнообразные и индивидуальные требования клиентов. Здесь необходимо привлекать аккредитованные проектные организации для подтверждения принятия установки на основе официальных документов.
Тем не менее, с помощью данной статьи мы хотели бы помочь вам, предоставив информацию о безопасном использовании наших продуктов.
Стандарты
Основой для расчета токовых нагрузок и сечений кабелей является международный стандарт МЭК 60364-5-52 (Международная Электротехническая Комиссия). Этот стандарт регулирует "Выбор и установку электрооборудования - проводные системы". В Европе этот стандарт был преобразован в документ гармонизации HD 60364-5-52, Электроустановки зданий. В Германии оригинальный текст HD был принят в DIN VDE 0100-520. Кроме того, в HD были добавлены национальные изменения, которые не были включены в оригинальную версию HD.
Допустимые токовые нагрузки и типы установки были затем объединены в DIN VDE 0298-4. Это представляет собой смесь национальных и международных директив для Германии.
ПРИМЕЧАНИЕ: в других странах и регионах могут быть различные значения из-за различных национальных регуляций. В результате DIN VDE 0298-4 не может применяться к другим странам в общем, а должен быть индивидуально проверен заказчиком.
Для кабелей распределения электроэнергии с номинальным напряжением 0,6/1 кВ (например, NYY), DIN VDE 0276-603 является нормативной основой для расчета токовой нагрузки и соответствующего номинального поперечного сечения проводника. Этот стандарт основан на европейском документе гармонизации HD 603 или серии МЭК 60287.
Влияние окружающей среды и понижающие коэффициенты
Температура
- Рабочая температура является максимально допустимой температурой проводника в непрерывной эксплуатации (указана в техническом описании);
- Температура среды является температурой окружающей среды. Базовая мощность для установки на воздухе - температура +30°C.
ПРИМЕЧАНИЕ: Окружающая температура должна всегда быть ниже температуры проводника, иначе теплообмен не происходит.
Факторы, влияющие на температуру
- Перегруженность кабелей и электрических цепей
- Количество используемых жил
- Изоляционный компаунд
- Класс напряжения
- Температура среды, отличная от +30°C
- Кабели в связке
Пример расчета сечения
При определении подходящего номинального сечения проводника с учетом понижающих коэффициентов, рабочий ток установки принимается за отправную точку для расчета. Вы делите рабочий ток на соответствующие понижающие коэффициенты. Результат представляет собой фиктивную токовую нагрузку, с помощью которой вы выбираете следующее более высокое значение в таблице основных токовых нагрузок, и таким образом получаете приблизительное номинальное сечение кабеля.
Дано:
| ÖLFLEX® CLASSIC 110 (Температура проводника при неподвижном монтаже: 80°C) | |
|---|---|
| Выбранный тип установки | постоянная установка (фиксированный монтаж) |
| Рабочий ток | 10 A |
| Количество используемых жил | 3 |
| Количество кабелей в установочном желобе | 3 (Таблица 12-6, коэффициент 0,70) |
| Температура окружающей среды | 40°C (Таблица 12-2, коэффициент 0,89) |
Расчет:
10 Ампер ÷ 0,70 ÷ 0,89 = 16,1 Ампер (фиктивный)
Согласно Tаблице 12-1 (Таблица 11 DIN VDE 0298-4), это значение 16,1 Ампер (с 18 Амперами в таблице) приведет к номинальному сечению 1,5 мм2.
Для заданного сечения, коэффициенты понижения должны быть умножены на ток номинального сечения в соответствии с Tаблицей 12-1 (Таблица 11 DIN VDE 0298-4).
ПРИМЕЧАНИЕ: Если присутствует множество одножильных, соприкасающихся или связанных кабелей на поверхностях, перед применением коэффициентов понижения необходимо использовать дополнительный коэффициент понижения (Таблица 10 DIN VDE 0298-4).