GOF SIMPLEX Pigtail
12x assorted colour coded pigtails with various types of connectors (LC, ST, LC) with Singlemode OS2 and Multimode OM1, OM2, OM3, OM4 fibres
12x assorted colour coded pigtails with various types of connectors (LC, ST, LC) with Singlemode OS2 and Multimode OM1, OM2, OM3, OM4 fibres
Готовый к монтажу simplex соединительные кабель в «плотном буфере» с долговечным штекером с керамическим наконечником
Преимущества
- Простая прокладка и монтаж
- Соединение с монтажным кабелем - сращиванием
- Нет влияния электромагнитных помех, полностью диэлектрическая конструкция
Области применения
- Для прокладки внутри помещений
- Соединение с оптическим оконечным устройством
Характеристики
- Особо гибкие
- Присоединение кабеля с помощью долговечных
керамических соединительных гильз - Набор состоит из 12 пигтейлов (Pigtail) с цветовой маркировкой (красный, зеленый, синий, желтый, белый, серый, коричневый, фиолетовый, бирюзовый, черный, оранжевый, розовый)
Стандарты / Сертификаты соответствия
- LC отвечает требованиям стандарта IEC 61754-20
- SC отвечает требованиям стандарта IEC 61754-4
- SТ отвечает требованиям стандарта IEC 61754-2
Конструкция
- Simplex волокно в «плотном буфере»
- Штекерный соединитель: LC, SC или ST
- Первичное и вторичное покрытия с цветовой маркировкой
- Стандартная длина: 2 м
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000748
- ETIM 5.0 Class-Description: Pigtail
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000748
- Описание класса ETIM 6.0: Соединительный кабель световода
Размеры
- Первичная оболочка, волокно: 250 мкм
- Жилы (вторичная оболочка, волокно): 900 мкм
Тип оптического волокна
- Стекловолокно GOF
Стандартное обозначение
- J-VH 1G/E...
Тип оптического волокна
- Материал сердцевины волокна: стекло
- Материал покрытия: стекло
Допустимые растягивающие нагрузки
- Неподвижное применение: 100 Н
Tемпературный диапазон
- Неподвижное применение: от -20 до +60 °C
- Ограниченная подвижность от -5°C до +50°C
- По запросам - другие типы штекеров (напр. LC, MTRJ, E2000).
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.