EPIC® DATA TS

Соединитель несущих шин для штепсельного разъема из стекловолокна

Принадлежности для оптоволоконных систем для разветвительных коробок, настенных стоек и распределительных коробок для волокон; FO; принадлежности для стеклянных оптических волокон

Монтажная шина устанавливаемая

Артикул Обозначение
29500762
EPIC DATA TS GOF LC-D OM3
29500763
EPIC DATA TS GOF LC-D SM
29500760
EPIC DATA TS GOF SC MM
29500761
EPIC DATA TS GOF SC SM

Характеристики

  • Непосредственный монтаж на монтажную шину согласно DIN EN 50022 в промышленной среде
  • Доступно для кабеля Breakout с муфтой SC Simplex, SC-RJ и дуплексной LC
  • Маркировка для лучшего обозначения
  • Easy to install with screwdriver
  • Подходит для волокон однорежимного и многорежимного исполнения GOF
  • Идеально для промышленности через компактный дизайн
  • Цвет: серый (RAL 7035)
  • Материал корпуса: PC-GFIO
  • Усилие нагрузки ≥ 100 Н
  • Сила извлечения: ≥ 40 Н

Класс защиты

  • IP 20

Tемпературный диапазон

  • от -10 до + 60 °C (эксплуатация)

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.