GOF оптические соединительные гильзы
Аксессуары для оптического стекловолокна, муфты для штекеров типа LC, SC и ST
Connectors of optical connections. Connector types such as ST, LC, SC and FC. Available in different versions
Характеристики
- Соединительные муфты служат для соединения оптических соединительных элементов с подобными или другими типами элементов.
Norm references / Approvals
- LC отвечает требованиям стандарта IEC 61754-20
- SC отвечает требованиям стандарта IEC 61754-4
- SТ отвечает требованиям стандарта IEC 61754-2
- Соответствует стандартам IEC, EIA/TIA
Конструкция
- Переходники из циркония
- Переходники типа LC и SC зеленые (одномодовые АРС), синие (одномодовые РС) и бежевые (многомодовые)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000752
- ETIM 5.0 Class-Description: соединительная гильза для оптоволокна
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000752
- Описание класса ETIM 6.0: Муфта световода
Затухание
- Затухание (дБ) < 0,2
- Повторяемость
1000 циклов (дБ) < 0,2
Tемпературный диапазон
- Эксплуатация
LC, ST, SC: от -40° до +85 °C - Влажность 95 %
Огнестойкость UL 94 V-0
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.