FLEXIMARK® Micro Kit
FLEXIMARK® Micro Kit — удобный ящик со всеми принадлежностями, необходимыми для установки пластиковых средств маркировки кабелей и одножильных проводов на местах
Преимущества
- Универсальная система для различного применения
- Возможность замены текста маркировки без удаления маркера
- Быстрый монтаж
- Быстрый, эффективный и удобный, возможность сокращения складских запасов
- Прочные ПВХ рукава надежно защищают символьные элементы от износа и старения
Области применения
- Для применения внутри помещений
- Быстрое и простое конфекционирование на местах
- Для маркировки изолированных жил / кабелей
- Маркировка до и после монтажа
Характеристики
- Огнестойкость по UL 94V-0
Примечание
- Предварительно напечатанные буквенные элементы прикрепляются к отрезкам термоусаживаемых трубок для маркировки проводов, для применения в кабельных цепях, штекерных соединениях и устройств внутри панелей
- Маркировочные элементы при необходимости могут монтироваться/демонтироваться с помощью инструмента (арт. № 83290201)
Комплектация
- Micro Kit: 1x полоска с текстовыми символами 1-9 и A B C E L N R S T V + -/ (1 сивольная полоска содержит 24 маркировоч. элемента) 1x пустая полоска, белый и красный цвет 50x прозрачных маркировочных гильз 3-4/15 мм 20x прозрачных маркировочных гильз 8-10/15 мм 50x прозрачных гильз для кабельных стяжек 23 мм 50x маркировочных гильз Snap-on 2-3,5/15 мм 50x маркировочных гильз Snap-on 2,8-5/15 мм 50x клипс для окольцовки гильз 1,5 мм2, 9 мм, красные 20x клипс для окольцовки гильз 2,5 мм2,12 мм, голубые 20x клипс для окольцовки гильз 4 мм2, 12 мм, зеленые 50x самоклеящихся компонентов маркировочной гильзы, 15 мм 1х монтажный инструмент (артикул № 83290199)
- Каждая TraspTM содержит 50 полос с 24 отдельными ярлыками для маркировки (итого 1200 ярлыков в одной единице упаковки)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288
- Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал
Размеры
- Micro Kit: 170 x 210 x 75 mm
- Ширина TRASPTMполосы: 2,3 mm
По запросу
- Дополнительные пояски доступны по запросу
Поставляемые цвета
- Маркировочные полоски: Белые
- По запросу: желтые маркировочные полосы
Tемпературный диапазон
- от -50 до +80 °C
- Trasp TM является зарегистрированной торговой маркой компании 3M.
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.