ETHERLINE® Cat.5 FRNC HYBRID
Гибридный кабель для Ethernet и подачи напряжения
Промышленный кабель Ethernet кат. 5 с жилами для электропитания для гибкого использования; полиуретановая наружная оболочка, конструкция 2x2xAWG22/7 +4x 1,5; разрешение AWM
- HYBRID: кабель передачи данных и питания
- CAT.5
Артикул | Обозначение | Кол-во пар и сечение жил в AWG | Наружный диаметр в мм | Вес меди кг/км | Вес, кг/км | |
---|---|---|---|---|---|---|
Подвижная применение | ||||||
2170887
| ETHERLINE® Cat.5 FRNC HYBRID | 2x2xAWG22/7 + 4x1.5 | 10.3 | 94,2 | 153 |
Преимущества
- Для промышленного применения
- Экранированные, защита от помех
Области применения
- Кабели для Industrial Ethernet
- 2-х парные: 10/100 Mбит/с для промышленного Ethernet
- Общий экран защищает от электромагнитных полей и обеспечивает надежную передачу сигналов
- Подходят для сетей EtherCAT и EtherNet/ IP
Характеристики
- HYBRID: кабель передачи данных и питания
- Износостойкая и безгалогеновая наружная оболочка
Стандарты / Сертификаты соответствия
- UL AWM Style 21282
- Не распространяет горение согл. IEC 60332-1-2
Конструкция
- Силовые жилы: 4 х1,5 мм2(AWG16)
- Передача данных: 7-ми проволочные медные жилы
- Парный экран в виде алюминиевой фольги и оплётки из медных проволок
- Скрутка: общая скрутка пар и силовых жил
- Полимерная лента, с перекрытием
- FRNC наружная оболочка
- Цвет: зеленый (аналогичен RAL 6018)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
- Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных
Минимальный радиус изгиба
- Ограниченная подвижность: 10 x D
- Неподвижное применение: 5 х D
Испытательное напряжение
- См. техпаспорт
Волновое сопротивление
- ном. 100 Ом согласно IEC 61156-5
Tемпературный диапазон
- Эксплуатация:
от -20 °C до +70 °C
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
- PROFINET® – зарегистрированный товарный знак PNO (организации пользователей PROFIBUS)
- По запроосам - технический паспорт на изделие, указывайте пожалуйста тип кабеля и маркоразмер.
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.