Please note our privacy provisions
Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your understanding!
produkty_ru logo
  • Country Sites
  • ru
ru
Back
Overview
  • Продукция
    • Online каталог
      • Кабель силовой, контрольный и управления
      • Системы передачи данных
      • Системы передачи данных для технологии ETHERNET
      • Оптические системы передачи данных
      • EPIC® Промышленные электрические соединители
      • Кабельные вводы
      • Системы защиты кабеля и буксируемые кабельные цепи
      • Системы маркировки
      • Инструменты и кабельные аксессуары
      • Характеристики и технологии
      • Приложение
    • Поиск продукта
      • Поиск кабеля
      • Подбор конфекционированного кабеля
      • Подбор кабельного ввода
      • Подбор защитного рукава
      • Подбор маркировки
      • Подбор кабельных цепей
    • Поиск по продукции конкурентов
    • Форма для заполнения заказа
0

You're logged in as : Max Mustermann

Shopping CartBasket0
LOGIN
  1. Lapp Product Catalogue
  2. Продукция
  3. Online каталог
  4. Системы передачи данных для технологии ETHERNET
  5. PROFINET, Cat.5e

Продукция

  • Online каталог

    • Системы передачи данных для технологии ETHERNET

      • Industrial Ethernet, Cat.5 / 5e

      • Industrial Ethernet, Cat.6

      • Industrial Ethernet, Cat.6A

      • Industrial Ethernet, Cat.7

      • Industrial Ethernet

      • Промышленный Ethernet, принадлежности

      • PROFINET, Cat.5e

        • Тип A — Кабели для неподвижного монтажа

        • Тип B — Кабели для гибкого применения

        • Тип C — Провода для сверхгибкого применения

        • Тип C — Провода для специального применения

        • Тип R — Кабели для робототехники

        • Тип A — Соединительный кабель для неподвижного монтажа

        • Тип B — Соединительный кабель для гибкого применения

        • Тип C — Соединительный кабель для сверхгибкого применения

      • PROFINET, Cat.6A

      • PROFINET, Cat.7

      • Структурированная проводка внутри зданий, кат. 5e

      • Структурированная проводка внутри зданий, кат. 6

      • Структурированная проводка внутри зданий, кат. 6А

      • Структурированная проводка внутри зданий, кат. 7

      • Структурированная проводка внутри зданий, кат. 7А

      • Структурированная проводка внутри зданий, специальные приложения

      • Структурированная проводка внутри зданий, принадлежности

  • Поиск продукта

  • Поиск по продукции конкурентов

  • Форма для заполнения заказа

Поиск продукта

Поиск кабеля

Подбор конфекционированного кабеля

Подбор кабельного ввода

Подбор защитного рукава

Подбор маркировки

Подбор кабельных цепей

PROFINET, Cat.5e

  • Тип A — Кабели для неподвижного монтажа
    • ETHERLINE® PN Cat.5
  • Тип B — Кабели для гибкого применения
    • ETHERLINE® PN Cat.5 FLEX
    • ETHERLINE® Cat.5 FRNC HYBRID
    • ETHERLINE® Cat.5e 105 plus
    • ETHERLINE® MARINE FRNC FC CAT.5
  • Тип C — Провода для сверхгибкого применения
    • ETHERLINE® PN Cat.5 FD
    • ETHERLINE® TORSION Cat. 5
    • ETHERLINE® FESTOON PN Cat.5e
  • Тип C — Провода для специального применения
    • ETHERLINE® Y CAT.5e BK
    • ETHERLINE® Cat.5 ARM
  • Тип R — Кабели для робототехники
    • ETHERLINE® ROBOT PN
  • Тип A — Соединительный кабель для неподвижного монтажа
    • ETHERLINE® PN Cat.5 M12
    • ETHERLINE® PN Cat.5 M12-RJ45
    • ETHERLINE® PN Cat.5 RJ45
  • Тип B — Соединительный кабель для гибкого применения
    • ETHERLINE® PN Flex Cat.5 M12
    • ETHERLINE® PN Flex Cat.5 M12-RJ45
    • ETHERLINE® PN Flex Cat.5 RJ45
    • EPIC® TRAIN PN Cat.5e Patchkabel
  • Тип C — Соединительный кабель для сверхгибкого применения
    • ETHERLINE® PN FD Cat.5 M12
    • ETHERLINE® PN FD Cat.5 M12-RJ45
    • ETHERLINE® PN FD Cat.5 RJ45
    • ETHERLINE® PN FD Cat.5 M8

Поиск продукта

Поиск кабеля

Подбор конфекционированного кабеля

Подбор кабельного ввода

Подбор защитного рукава

Подбор маркировки

Подбор кабельных цепей
© 2026 www.lappgroup.comЗащита данных Контакты | Cookie Settings
to top

Lapp Insulator is not affiliated with the Lapp Group

to top


  • Защита данных

  • Контакты

© 2026 www.lappgroup.com | Cookie Settings

Lapp Insulator is not affiliated with the Lapp Group