ETHERLINE® ROBOT PN
Robot applications
Industrial Ethernet cable Cat.5e for highly flexible robot applications acc. to PROFINET Type R
- Кабели для Industrial Ethernet
- PROFINET Type R
Артикул | Обозначение | Кол-во пар и сечение жил в AWG | Наружный диаметр, мм | Наружный диаметр в мм | Вес меди кг/км | Вес, кг/км | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2170940
|
ETHERLINE® ROBOT PN Cat.5e | 2 x 2 x AWG 22/19 | 1,6 | 6.5 | 35,6 | 61 |
Преимущества
- Кабели для Industrial Ethernet для применения в экстремальных условиях эксплуатации
- Конструкция с улучшенной электромагнитной совместимостью
- Экранированные, защита от помех
- 2-х парные: 10/100 Mбит/с для промышленного Ethernet
Области применения
- Робототехника
- Особогибкие и с сертификацией по UL/CSA
- PROFINET Type R: Robot applications
- Подходят для сетей EtherCAT и EtherNet/ IP
Характеристики
- Гибкость для использования в буксируемых кабельных цепях
- TORSION: кабели для применений с торсионным кручением, например, в робототехнике, ±180° на 1 м
- Наружная оболочка из полиуретана, стойкая к воздействию большинства масел и тормозных жидкостей
Стандарты / Сертификаты соответствия
- AWM сертификация для Канады и США
- Огнестойкие по IEC 60332-1-2 / UL FT-2
- Без галогенов по VDE 0472-815
Конструкция
- Stranded tinned copper, 19-wired
- Изоляция жил: полиэтилен
- Цветовая кодировка в соотв. с PROFINET
для применений Cat.5 - Жилы скручены в звёздную четвёрку
- SF/UTP: общий экран из алюминиевой фольги и оплётки из медных луженых проволок
- Наружная оболочка из полиуретана
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
- Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных
-
Рабочее пиковое напряжение
- (не для силовых цепей)
125 В -
Минимальный радиус изгиба
- Неподвижная прокладка: 8 наружных диаметров
- Подвижное применение: 12 x D
-
Испытательное напряжение
- Жила/жила: 2000 В
- Жила/экран: 2000 В
-
Волновое сопротивление
- ном. 100 Ом в соотв. с IEC 61156-6
-
Tемпературный диапазон
- Неподвижное применение: от -40 до +80 °C
- Подвижное применение: от -20 до +60 °C
-
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
- PROFINET® – зарегистрированный товарный знак PNO (организации пользователей PROFIBUS)
- По запроосам - технический паспорт на изделие, указывайте пожалуйста тип кабеля и маркоразмер.
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.