ETHERLINE® ROBOT PN

Применение в робототехнике

Промышленный кабель Ethernet кат. 5e для гибкого применения в робототехнике согласно PROFINET, тип R

  • Кабели для Industrial Ethernet
  • PROFINET тип R

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы LappМашиностроение, промышленное оборудованиеПодходит для применения вне помещенийВысокая стойкость к воздействию химических веществНе поддерживают горениеБез галогеновМеханическая стойкостьДля буксируемых кабельных цепейИзносостойкиеЭМССтойкий к торсионным нагрузкамСтойкий к УФ-лучам

CEcRUusPROFINETEtherNetIP

Артикул ОбозначениеКол-во пар и сечение жил в AWGНаружный диаметр, ммНаружный диаметр в ммВес меди кг/кмWeight (kg/km)
2170941
ETHERLINE® ROBOT PN FC Cat.5e1 x 4 x 22/19AWG1,556.835,666,4

Преимущества

  • Кабели для Industrial Ethernet для применения в экстремальных условиях эксплуатации
  • Конструкция с улучшенной электромагнитной совместимостью
  • Экранированные, защита от помех
  • 2-х парные: 10/100 Mбит/с для промышленного Ethernet
  • Variant 'FC' with Fast-Connect construction with inner jacket enables effortless stripping and assembly of the cable

Области применения

  • Especially for highly flexible, continuously moving use with torsional stress in industrial robots and handling devices in the PROFINET network (Type R)
  • Подходят для сетей EtherCAT и EtherNet/ IP
  • Can be used in dry, humid and oily environments.
  • Внешняя оболочка из полиуретана выдерживает высокие механические нагрузки
  • Внешняя оболочка из полиуретана нечувствительна к смазочным материалам на основе минеральных масел и во многих случаях химически устойчива.

Характеристики

  • Гибкость для использования в буксируемых кабельных цепях
  • TORSION: кабели для применений с торсионным кручением, например, в робототехнике, ±180° на 1 м
  • Наружная оболочка из полиуретана, стойкая к воздействию большинства масел и тормозных жидкостей

Norm references / Approvals

  • AWM сертификация для Канады и США
  • Огнестойкие по IEC 60332-1-2 / UL FT-2
  • Без галогенов по VDE 0472-815

Конструкция

  • Луженая медная жила, 19-жильная
  • Изоляция жил: полиэтилен
  • Colour-coded in accordance with PROFINET for Cat.5e apllications
  • Жилы скручены в звёздную четвёрку
  • SF/UTP: общий экран из алюминиевой фольги и оплётки из медных луженых проволок
  • Наружная оболочка из полиуретана

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных

Рабочее пиковое напряжение

  • (не для силовых цепей)
    125 В

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижная прокладка: 8 наружных диаметров
  • Подвижное применение: 12 x D

Испытательное напряжение

  • Жила/жила: 2000 В
  • Жила/экран: 2000 В

Волновое сопротивление

  • ном. 100 Ом в соотв. с IEC 61156-6

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение: от -40 до +80 °C
  • Подвижное применение: от -20 до +60 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • PROFINET® – зарегистрированный товарный знак PNO (организации пользователей PROFIBUS)
  • По запроосам - технический паспорт на изделие, указывайте пожалуйста тип кабеля и маркоразмер.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.