ETHERLINE® ROBOT PN
Применение в робототехнике
Промышленный кабель Ethernet кат. 5e для гибкого применения в робототехнике согласно PROFINET, тип R
- Кабели для Industrial Ethernet
- PROFINET тип R
Преимущества
- Кабели для Industrial Ethernet для применения в экстремальных условиях эксплуатации
- Конструкция с улучшенной электромагнитной совместимостью
- Экранированные, защита от помех
- 2-х парные: 10/100 Mбит/с для промышленного Ethernet
- Variant 'FC' with Fast-Connect construction with inner jacket enables effortless stripping and assembly of the cable
Области применения
- Especially for highly flexible, continuously moving use with torsional stress in industrial robots and handling devices in the PROFINET network (Type R)
- Подходят для сетей EtherCAT и EtherNet/ IP
- Can be used in dry, humid and oily environments.
- Внешняя оболочка из полиуретана выдерживает высокие механические нагрузки
- Внешняя оболочка из полиуретана нечувствительна к смазочным материалам на основе минеральных масел и во многих случаях химически устойчива.
Характеристики
- Гибкость для использования в буксируемых кабельных цепях
- TORSION: кабели для применений с торсионным кручением, например, в робототехнике, ±180° на 1 м
- Наружная оболочка из полиуретана, стойкая к воздействию большинства масел и тормозных жидкостей
Norm references / Approvals
- AWM сертификация для Канады и США
- Огнестойкие по IEC 60332-1-2 / UL FT-2
- Без галогенов по VDE 0472-815
Конструкция
- Луженая медная жила, 19-жильная
- Изоляция жил: полиэтилен
- Colour-coded in accordance with PROFINET for Cat.5e apllications
- Жилы скручены в звёздную четвёрку
- SF/UTP: общий экран из алюминиевой фольги и оплётки из медных луженых проволок
- Наружная оболочка из полиуретана
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
- Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных
Рабочее пиковое напряжение
- (не для силовых цепей)
125 В
Минимальный радиус изгиба
- Неподвижная прокладка: 8 наружных диаметров
- Подвижное применение: 12 x D
Испытательное напряжение
- Жила/жила: 2000 В
- Жила/экран: 2000 В
Волновое сопротивление
- ном. 100 Ом в соотв. с IEC 61156-6
Tемпературный диапазон
- Неподвижное применение: от -40 до +80 °C
- Подвижное применение: от -20 до +60 °C
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
- PROFINET® – зарегистрированный товарный знак PNO (организации пользователей PROFIBUS)
- По запроосам - технический паспорт на изделие, указывайте пожалуйста тип кабеля и маркоразмер.
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.