Штекерный соединитель RJ45 Cat. 6A Hirose TM31

Штекерный соединитель RJ45 Cat. 6A, класс EA - до 500 МГц

Штекер RJ45 для монтажа на объекте; подходит для каналов класса E до 500 МГц (Cat. 6А) в промышленной сфере и для офиса; Hirose TM31

Артикул ОбозначениеМакс. наружный диаметр, ммМакс. диаметр жил по изоляцииAWG 7-жильный
24441256
Штекер RJ45 TM31 Hirose Cat. 6A, серый6127-24
24441258
Штекер RJ45 TM31 Hirose Cat. 6A, черный6127-24
24441259
Штекер RJ45 TM31 Hirose Cat. 6A, красный6127-24
24441260
Штекер RJ45 TM31 Hirose Cat. 6A, зеленый6127-24
24441261
Штекер RJ45 TM31 Hirose Cat. 6A, синий6127-24
24441262
Штекер RJ45 TM31 Hirose Cat. 6A, желтый6127-24

Области применения

  • Штекерный соединитель RJ45 Cat. 6A Hirose TM31
  • Для скоростей передачи данных до 500 МГц

Характеристики

  • Простое использование

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Кат. 6A согл. ISO/IEC 11801

Конструкция

  • Штекерный разъем (с защитой от перегибов и вводной панелью)
  • Подходит для многопроволочных проводов: AWG24/7, AWG26/7, AWG27/7
  • Полное экранирование

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Class-Description: Модульный соединитель (промышленный соединитель)

Класс защиты

  • IP 20

Температура окружающей среды (рабочая)

  • от –25 до +60 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.